??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
CMC III mounting unit - for the cabinet frame
明细表
7030.071
BEST
型号
7030.071
BEZ1
名称1
CMC III mounting unit
BEZ2
名称2
for the cabinet frame
BEZ3
名称3
for up to 1 unit
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
170 mm
H
高度
50 mm
T
深度
160 mm
VE
包装
1
GEW
重量
0.450 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息