??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
CMC III mounting unit - 1 U Plastic
明细表
7030.088
BEST
型号
7030.088
BEZ1
名称1
CMC III mounting unit
BEZ2
名称2
1 U
BEZ3
名称3
for up to 3 units
B
宽度
482.6 mm
H
高度
43.6 mm
T
深度
141 mm
VE
包装
1
GEW
重量
0.540 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息