??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
CMC III Power Unit - to an input of C13
明细表
7030.050
BEST
型号
7030.050
BEZ1
名称1
CMC III Power Unit
BEZ2
名称2
to an input of C13
BEZ3
名称3
with 2 outputs C14
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
138 mm
H
高度
40 mm
T
深度
132 mm
VE
包装
1
GEW
重量
0.580 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息