??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Baying systems TS 8, IP 66/Nema 4 - TS8
明细表
TS8 8806.580 (2)
BEST
型号 TS
8806.580
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Baying systems TS 8
BEZ2
Designation 2
IP 66/NEMA 4
BEZ3
Designation 3
Sheet steel
B
宽度
800 mm
H
高度
2000 mm
T
深度
600 mm
F
安装板宽度
699 mm
G
安装板高度
1896 mm
GEW
重量
124.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息