??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2014年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
8616 (NA) - DCP-Cold Plate - Performance category 2500 W
明细表
8616.602
BEST
型号
BEZ1
名称1
BEZ2
名称2
2500 W, für TS8 Breite 600 mm
B
宽度
499 mm
H
高度
399 mm
T
深度
20 mm
VE
包装 (件)
1 St.
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息