??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
LRS OE - 轻型伸缩导轨,部分和完全伸长(最大承重 3250 N,最大闭合长度 1500 mm)
明细表
LRS71OE-300
INFO1
Long description
LRS 是可部分或完全伸长的伸缩式导轨,采用冷轧钢型材制造,防腐蚀镀锌 ISO 2081 处理和蓝色钝化。使用范围包括轻型应用,如厨房抽屉和办公家具,以及工业自动化或特种车辆的更高要求应用。主要优点:• 相对于轻型结构的良好刚性。结构弹性可吸收少量撞击。• 紧凑整体尺寸非常适合中型和轻型抽屉。• 在有负载的条件下,光滑静音移动。• 采用矿物基重型滚珠轴承油脂润滑,维护要求低。• 运行温度 -20°C 至 +80°C,不包括选件和配件。
DIM
Dimensions
71
GUI
导轨
LRS
INFO
Catalog
Catalog
L
Length
mm
H
Stroke
395 mm
CRAD1
Load capacity for a pair of rails
800 N
A
105 mm
B
- mm
C
227.5 mm
D
142.5 mm
E
- mm
F
265 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息