??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
LFS - 轻型伸缩导轨,完全伸长,可分离内部元件(最大承重 400 N,最大闭合长度 600 mm)
明细表
LFS46-0300
INFO1
Long description
LFS 是完全伸长伸缩式导轨,具有可分离的内部部件,可以通过锁扣释放。导轨采用钢制造,滚珠架采用钢和塑料制造。闭合位置防回滚保护。
TYP
类型
LFS
DIM
尺寸
46
INFO
Catalogo
Catalogo mm
L
长度 LK, LS
mm
AV
失去延长
0 mm
H
行程
305 mm
X
- mm
A
- mm
B
- mm
C
242 mm
D
192 mm
E
- mm
C0RAD
负荷能力
150 N
C0AX
负荷能力
100 N
P
重量
0.48 kg
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息