??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 28
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Bill of material
PS13T21
CODE
Code
P
Pitch
31.75 mm
W
Internal width
19.56 mm
DR
Roller
19.05 mm
R
Tooth radius
32.0 mm
C
Radius width
3.5 mm
H1
Tooth width
18.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息