??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
NSE-A3 - 快换模块
明细表
SCHUNK-1364307 NSE-A3 138-V4
IDNR
ID
TYP
描述
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
STELLUNG
夹持滑块 位置
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
下拉力
8.0 kN
EINZUGKRAT
下拉力,带增压
28.0 kN
ENTRIEDRU
解锁压力
6 bar
WIEHOLGEN
重复精度
0.005 mm
EIGENMASSE
重量
kg
CNSCTN
海關關稅編號
84662098
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息