??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
SEP ROTA-S plus 2.0 - 3 个方向的锥形支架
明细表
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
IDNR
ID
0471539
TYP
描述
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
DURMES
Durchmesser
420 mm
MAXSPA
最大夹紧力
65 kN
MAXDREMOM
最大扭矩
80 Nm
HUBPBAC
单指行程
6.5 mm
EIGENMASSE
重量
85.000 kg
CNSCTN
海關關稅編號
84662098
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息