??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2827-1/8-8 - Verbindungsstück
Bill of material
SN2827-1/8-8
PDF
PDF-INFO
PDF
D
(D)
G1/8"
L1
(L1)
19.5 mm
D1
(D1)
8 mm
L2
(L2)
9 mm
L3
(L3)
25 mm
SW
(SW)
3 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
607152
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息