??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7677 - Anschlussgehäuse für Z 7675
Bill of material
Z7677-2
PDF
PDF-INFO
PDF
TYPE
Type (Type)
mm
A
(A)
20.5 mm
A1
(A1)
8 mm
AS
(AS)
21 mm
B
(B)
22 mm
DB
(DB)
5.5 mm
DE
(DE)
6.5 mm
DS
(DS)
11 mm
DS1
(DS1)
14 mm
DS2
(DS2)
11 mm
EH
(EH)
7 mm
L
(L)
80 mm
L1
(L1)
60 mm
LE1
(LE1)
12 mm
LE2
(LE2)
mm
LS
(LS)
68 mm
R
(R)
5 mm
TS1
(TS1)
8.5 mm
W
(W)
90 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息