??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0285-05-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0285-05-46P
MN
Model Number
MDSLV0285-05-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.50 英寸
AB
354.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
111.4 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 13 UNC 英寸
BV
266.3 mm
C
721.7 mm
ES
90 mm
NW
N-W
117.35 mm
P
400 mm
R
40.3 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
116.84 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息