??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0064-04 - Geometry
Bill of material
MDSL0064-04
MN
Model Number
MDSL0064-04
MP
Mounting Positions
AA
0.75 英寸
AB
168.28 mm
AC
143.28 mm
AF
65 mm
AH
65.546 mm
AJ
184.15 mm
AK
162 mm
BB
6.985 mm
BC
4.05 mm
BD
194.6 mm
BF
3/8-16UNC 英寸
BV
82.25 mm
C
384.296 mm
ES
45.5 mm
NW
N-W
69.596 mm
P
194.56 mm
R
25 mm
S
6.35 mm
U
28.575 mm
V
63.5 mm
XL
130 mm
XN
90 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息