??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-09-N449HP-HEFF - Geometry
Bill of material
MDSL0151-09-N449HP-HEFF
MN
Model Number
MDSL0151-09-N449HP-HEFF
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3 英寸
AB
611.6593 mm
AC
502 mm
AF
232.5 mm
AG
1670.3 mm
AH
114.3 mm
AJ
374.65 mm
AK
342.9 mm
BB
6.35 mm
BD
508 mm
BE
25 mm
BF
17.4625 mm
BU
45 deg
BV
689 mm
C
1784.6 mm
ES
77.027 mm
EU
44.385 mm
EW
9.5 mm
EX
18.985 mm
OX
1060.894 mm
P
707.6918 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
U
53.9625 mm
V
114.3 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息