??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2021年12月1日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 35/37 - Cable Entry Plate IP67
明细表
103589B MC 35/37
ARTNR
料号
DES
描述
OC
开孔尺寸
FL21(C 开孔)
IP
IP等级
IP67
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 到 +100 °C
SM
阻燃等级
SH
特性
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
37
SPL
适用于有接头的线缆
DIAMIN
最小线径
mm
DIAMAX
最大线径
mm
IR1
线径范围1(∅)
4 x 6 - 10 mm
IR2
线径范围2(∅)
14 x 8 - 12 mm
IR3
线径范围3(∅)
16 x 10 - 14 mm
IR4
线径范围4(∅)
2 x 12 - 18 mm
IR5
线径范围5(∅)
1 x 17 - 32 mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
9.5 mm
B
宽度
222 mm
L
长度
92 mm
H
高度(mm)
43 mm
D1
深度 1
30 mm
D2
深度 2
23 mm
WP
包装重量
kg
PK
包装方式
PA
包装数量
MOQ
发货数量
DT
交货时间
CN
海关关税号
39269097
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息