??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 20
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
TMS-LTPG-GY - 大SEBS密封塞(灰色)
明细表
107823 TMS-LTPG-GY
ARTNR
料号
PREVIEW
Preview
DES
描述
IP
IP等级
MAT
材质
SEBS
T
材料温度区间
-40 到 +80 °C
NE
适用线数
IR1
线径范围1(∅)
mm
B
宽度
53 mm
L
长度
39 mm
H
高度(mm)
17 mm
W
产品重量
g
WP
包装重量
kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
10
MOQ
发货数量
10
CN
海关关税号
85472000
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息