??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
CDV11
明细表
CDV11-D15-h3-p3
CODE
CDV11
LX1
类型
螺钉夹紧型
CZ1
主体材质
铝合金
CZ2
膜片材质
不锈钢
BMCL1
主体表面处理
阳极氧化
FJ
附件
内六角圆柱头螺钉
D
mm
HH
h
mm
P
mm
L
21.6 mm
L1
8.0 mm
A
2.5 mm
L2
4.8 mm
M
2.0 mm
JGNJ
紧固扭矩
0.45 N.m
EDNJ
额定扭矩
0.6 N.m
ZDNJ
最大扭矩
1.0 N.m
PJ
偏角
1.0 °
PX
偏心
0.10 mm
ZXWY
轴向位移
±0.2 mm
JTNJGX
静态扭矩刚性
0.1×10^3 N.m/rad
GXLJ
惯性力矩
3.0×10^-7 kg.m2
ZGZS
最高转速
42000 r/min
ZL
重量
9.5 g
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看