??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PNP84 - 探针(ICT测试用) 标准型 最小安装中心距125mil/3.18mm 最大行程6.3mm
明细表
PNP84-A
CODE
代码
PNP84
TYPE
类型
探针 ICT测试用
MAT1
针管材质
磷铜
MAT2
弹簧材质
SUS304
MAT3
针轴材质
SK4
MAT4
滚珠材质
SUS304
SUR
表面处理
镀金
OPT
可选针套
PNR84-B/PNR84-C
SHA
针轴形状
DIS
安装间距(mm)
3.18
STR
工作行程(mm)
4.2
STR1
最大行程(mm)
6.3
ELA
工作弹力(g)
200
ELA1
最大弹力(g)
300
CUR
额定电流(A)
≤ 3
RES
额定电阻(mΩ)
≤ 30
LINK
网站链接
网站链接
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息