??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAC65 - 手柄,活节可折手柄,可折型
明细表
HAC65-M8-H55
CODE
代码
HAC65
TYPE
类型
带扳手槽型
GM
握柄部材质
SUS304
GCS
握柄部颜色/表面处理
抛光
BM
底座部材质
SUS304
BST
底座部表面处理
抛光
M
mm
H
mm
L
55.5 mm
D
19 mm
HH
h
12.5 mm
DD
d
16 mm
W
12 mm
WEI
重量
0.060 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息