??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
YCJ2 - YCJ2
明细表
订购码:YCJ2B10-15
MODEL
代号
mm
MAGNET
磁环
mm
MOUNTING
安装附件
mm
BORE
缸径
mm
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
ACCESSORIESS
连接附件
mm
PORT
后端盖接气口形式
mm
SWITCH
磁性开关
mm
SWNO
磁开数量
mm
OPTION
材料选项
mm
A
15 mm
D
mm
E
8 mm
FA
mm
H
28 mm
MMM
mm
MMP
mm
ND
mm
NNM
mm
NNP
1 mm
LL
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息