您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ACSCN50-20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh125.prj},{NB=ACSCN50-20},{CODE=ACSCN},{MAT=SUS304},{SUR=-},{FJ=SUS},{D=50},{B=20},{D1=70},{D2=55.0},{C=1.0},{BB=20,22,25},{MM1=M10×8},{ZJG1=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220344.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 102
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ACCN,ACPCN,ACSCN,ACCA,ACCAW,ACCAB - 固定环-标准型-止动螺丝固定型
明细表
ACSCN50-20
CODE
代码
ACSCN
ACSCN
MAT
材质
SUS304
SUS304
SUR
表面处理
-
-
FJ
附件
2个止动螺丝(SUS)
2个止动螺丝(SUS)
D
50
50
mm
B
选择
20
22
25
20
22
25
mm
D1
70
70
mm
D2
d1
55.0
55.0
mm
C
1.0
1.0
mm
M
止动螺丝M×长度
M10×8
M10×8
ZJG1
对应的压纹旋钮附件(手动紧固型)
不可使用
不可使用
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603220344.html
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
DCPY,DCPJ,DCSJ,DCPW,DCNPS,DCNPJ,DCBSJ,DCNPW - 球头柱塞-标准型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
ACCNS,ACPCNS,ACSCNS,ACCNN,ACPCNN,ACSCNN - 固定环-止动螺丝型-开口型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
DCBMS,DCBSM,DCSZF,DCBSX,DCNBS,DCNBM,DCNBZ,DCNBX - 球头柱塞-不锈钢主体型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
DCBPM,DCBPJ - 球头柱塞-滚轮型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
ACC,ACPC,ACBC - 固定环-壁厚加宽型-止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Show more