您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AFT05-T65-H30-R700
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/aft05-t45_105-h30-r500_1000.prj},{NB=AFT05-T65-H30-R700},{CODE=AFT05-T65-H30-R700},{TYPE=30°Horizontal Wheel Ordinary Elbow},{MAT1=A6063-T5},{MAT2=Carbon steel},{SUR1=Natural oxidation},{SUR2=Galvanized},{R=700},{B=65},{C=45.5},{D=64.2},{LEN=800},{LINK=webxxx},{T=65}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AFT05-T45_105-H30-R500_1000 - 30°水平轮普通弯头
明细表
AFT05-T65-H30-R700
CODE
代码
AFT05-T65-H30-R700
AFT05-T65-H30-R700
TYPE
类型
30°水平轮普通弯头
MAT1
型材材质
A6063-T5
MAT2
连接条材质
碳钢
SUR1
型材表面处理
本色氧化
SUR2
连接条表面处理
镀锌
R
700
700
B
65
65
C
45.5
45.5
D
64.2
64.2
LEN
有效轨迹长度
800
800
LINK
网址
网站链接
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
AFT05-T45_105-H45-R500_1000 - 45°水平轮普通弯头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT05-T45_105-H90-R500_1000 - 90°水平轮普通弯头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT05-T45_105-H60-R500_1000 - 60°水平轮普通弯头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT05-T45_105-4564_75105 - 输送型材
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT05-T45_105-V90 - 90°水平轮弯头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT15-CT45_105-RQ - 头部驱动机构
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT05-T65-V5_90-R300_1000 - 垂直弯头 适用输送型材65系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT15-CT45_105-WB - 尾部驱动机构
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT05-T45_105-H160 - 连接件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT51-CT45_105 - 输送链 宽平链/钢顶链/滚轮顶链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AFT05-T45-V5_90-R300 - 垂直弯头 适用输送型材45系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more