??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
AKD-T BASIC - AKD® BASIC 可编程驱动器
明细表
AKD-T00306-NBAN-0000
PN
部件号
AKD-T00306-NBAN-0000
FA
产品谱系
AKD
VER
版本
AKD BASIC
CUR
电流
VOL
电压
EXO
扩展选项
CO
连接选件
模拟命令
CUST
定制
标准
A
156 mm
A1
185 mm
B
168 mm
B1
200 mm
C
59 mm
D
54 mm
E
150 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...