您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AKQ01-G-Z-7879A
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/akq01_03-g-z_asmtab.prj},{NB=AKQ01-G-Z-7879A},{CODE=AKQ01-G-Z},{TYPE=X},{MAT=A6063_T5},{SUR=benseyangjiyanghua},{SPE=7879A},{W=78},{L=79},{P=56},{S=52},{T=4.1},{APB=AIF31_M6_L12},{APN=6},{PPATH=akq01_03_g_z/assem/akq01_03_g_z_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AKQ01_03-G-Z - 型材通用件·铰链
明细表
AKQ01-G-Z-7879A
CODE
代码
AKQ01-G-Z
AKQ01-G-Z
TYPE
类型
锥孔型
MAT
材质
A6063_T5
SUR
表面处理
本色阳极氧化
本色阳极氧化
SPE
规格
7879A
7879A
W
78
78
mm
L
79
79
mm
P
56
56
mm
S
52
52
mm
T
4.1
mm
APB
适用螺钉
AIF31_M6_L12
AIF31_M6_L12
APN
适用螺钉数量
6
6
LINK
网址
网站链接
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...