您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Amacan-P BU 900-540A
KSB
Products
Pumps and pump systems
Wet well pumps
Submersible motor pumps
Waste water transport
Amacan P
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/04wet-well/02submersible-motor/1waste-water_transport/amacan-p/amacan_p_bu_asmtab.prj},{NB=Amacan-P BU 900-540A},{IDNR=8},{CMPSIZE=900-540A},{CMPSIZEDEF=9054.1},{INSTCODE=BU},{SUCUMBRL=1},{MTRVER=11},{CNSTRVERMTR=21},{PRDCPT=71},{MTRSRSTYP=282},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=6},{MTRSIZE=155},{RIBTYPE=1},{Q=2400},{T1=1450},{Y=350.0},{G=2940},{WTRLVL=1450},{T2=1595},{PPATH=amacan_p_bu_asmtpl.prj},{TSGCODE=A28A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Amacan-P BU - 开放式进料罐中的溢出口设计
明细表
Amacan-P BU 900-540A
CMPSIZE
构件尺寸
900-540A
900-540A
SUCUMBRL
吸入罩
带有
无
带有
无
MTRVER
电机版本
U
X
U
X
CNSTRVERMTR
电机设计状态
T
T
PRDCPT
材料规格
G1
G3
G1
G3
MTRSRSTYP
电机型号系列
R28L
R28L
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
Hz
MTRPOLE
电机级数
6
6
MTRSIZE
电机尺寸
155
180
155
180
RIBTYPE
地表隆起
钢材外形
用混凝土浇铸
钢材外形
用混凝土浇铸
Q
水流
m3/h
G
安装室高度
mm
Enter value for G
安装室高度
mm
cm
inch
ft
確定
WTRLVL
水位
mm
Enter value for WTRLVL
水位
mm
cm
inch
ft
確定
T2
安装室建议高度
mm
Enter value for T2
安装室建议高度
mm
cm
inch
ft
確定
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.