您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
0850-550
KSB
Products
Pumps and pump systems
Wet well pumps
Submersible pump in discharge tube
Waste water/sewage transport
Amacan S
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/04wet-well/01submersible_pump_in_discharge_tube/02waste_water_sewage_transport/amacan_s/amacan_s_dg_installation_asmtab.prj},{NB=Amacan S Installation DG 0850-550},{IDNR=8},{CMPSIZE=0850-550},{CMPSIZEDEF=850550},{IMPTYP=S},{INSTTYP=44},{SUCUMBRL=0},{PRDCPT=G},{MTRVER=3.3},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=6},{MTRSIZE=155},{RTDPWR=155},{N=960},{MTRSRSTYP=282},{QMIN=1200},{QMAX=3200},{T1=1140},{G=3980},{T3=380},{T4=3250},{Y=350},{Q=1200},{PPATH=amacan_s_dg_installation_asmtpl.prj},{TSGCODE=A29A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Amacan S Installation DG - 管井泵
明细表
0850-550
CMPSIZE
构件尺寸
0850-550
0850-550
IMPTYP
叶轮形状
S
SUCUMBRL
吸入罩
无关
无关
PRDCPT
制造理念
G
MTRVER
电机版本
UT
UT
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
6
8
6
8
MTRSIZE
电机尺寸
155
180
205
250
290
155
180
205
250
290
RTDPWR
额定功率
155 kW
155 kW
N
螺旋桨额定转速
960
960
MTRSRSTYP
电机型号系列
R28L
R28L
QMIN
1200
1200
m3/h
QMAX
3200
3200
m3/h
T1
水位
1140
1140
G
安装室高度
T3
380
380
T4
3250
3250
Y
350
350
GMIN
3980.000
3980.000
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.