??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958250-182 - Parts
Bill of material
AS-958250-182
MN
Model Number
AS-958250-182
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
230 mm
AA
1 英寸
AB
243.0783 mm
AC
194.6737 mm
AE
152.0875 mm
AF
45.6709 mm
B
146 mm
BA
69.85 mm
C
383.9 mm
D
114.3 mm
E
95.3 mm
ES
45 mm
F2
2F
114.3 mm
G
17 mm
H
11 mm
J
40 mm
NW
N-W
69.9 mm
O
51.5 mm
P
250 mm
R
25 mm
S
6.35 mm
T
290.8 mm
U
28.575 mm
V
68.58 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...