??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958255-364 - Geometry
Bill of material
AS-958255-364
MN
Model Number
AS-958255-364
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
416 mm
AA
3 英寸
AB
492.9903 mm
AC
376 mm
AE
228.6 mm
AF
140 mm
B
366 mm
BA
149 mm
C
843.4 mm
D
228.6 mm
E
178 mm
ES
108 mm
F2
2F
286 mm
G
33.6 mm
H
17 mm
J
80 mm
K
120 mm
NW
N-W
149.4 mm
O
470.1 mm
P
517.5 mm
R
51.3 mm
S
15.325 mm
T
79.5 mm
U
60.325 mm
V
146.05 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...