IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
AS1201FSG-M5-03
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as12_1fsg_inch_asmtab.prj},{NB=AS1201FSG-M5-03},{GUI=AS12*1FSG*-M5-03},{CONTROL=0},{SCALE=},{OMSC=},{D=5/32},{T=M5x0.8},{H=8},{D1=8.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4=39.0},{A=35.0},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=M5},{PORT=03},{DX=3.970},{TX1=M5},{PPATH=as12_1fsg_inch/assembly/as12_1fsg_inch_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS12_1FSG (英寸) - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
明细表
AS1201FSG-M5-03
GUI
AS12*1FSG*-M5-03
AS12*1FSG*-M5-03
MODEL
型号
AS1201FSG-M5-03
AS1201FSG-M5-03
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
SCALE
指示方向
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(10-) 洁净
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(10-) 洁净
D
5/32
5/32
T
M5x0.8
M5x0.8
H
8
mm
D1
8.2
8.2
mm
D3
9.4
mm
L1
17.2
17.2
mm
L2
21.7
21.7
mm
L3
16.9
16.9
mm
L4
39.0
mm
A
35.0
mm
M
13.3
mm
W1
13.6
mm
W2
15.1
mm
X
5.5
mm
Y
9.6
mm
CNSMASSEXACT
质量
7
7
g
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.