??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ASP_UB_M5/U10 - 带残压排气功能的先导单向阀/横向型/通用型/M5, 10-32UNF螺纹
明细表
ASP-UB06E-U10
GUI
MODEL
型号
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
38.1 mm
L4
17.8 mm
L5UL
52.3 mm
L5L
51.2 mm
L6
18.6 mm
L7
23.3 mm
L8
mm
L9
六角对边
2.5 mm
H1
17.1 mm
H2
13.7 mm
H3
8.1 mm
H4
mm
H5
22.7 mm
H6
11.2 mm
H7
11.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
CNSMASSEXACT
质量
g
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...