??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
AZV 100 - Exhaust and supply air valve
Bill of material
0152.0087
SA010ID02
Sheet number of the guideline
5
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
202003
SA010ID04
Manufacturer’s name
Maico
SA700ID04
Product description
AZV 100, Einstellbares Zu- und Abluftventil
SA810ID06
GTIN number
4012799520870
SA810ID10
Description text
Einstellbares Zu- und Abluftventil mit Filter ISO Coarse 30 % (G2), DN 100
SA100ID04
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
SA110ID04
Product series
TM-V2A ..
SA110ID06
Product classification
Zu- und Abluft
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Gitter, Lamellen - Öffnungswinkel Lamellen - Öffnungswinkel mit Einstellschraube
SA250ID03
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
SA300ID03
Anschlussart
3
SA350ID03
Ausrüstung
G2-Luftfilter,Lamellen - Öffnungswinkel mit Einstellschraube
SA360ID03
Befestigung
Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Kunststoff
SA450ID03
Farbton 1
verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
SA500ID03
Material Anschlusskasten
Kunststoff
SA550ID03
Oberfläche Anschlusskasten
Kunststoff
SA700ID05
Nennlänge
160 mm
SA700ID06
Nennbreite
85 mm
SA700ID07
Nennhöhe
160 mm
SA700ID08
Nenndurchmesser
Geeignet für100 mm
SA700ID09
Nenngröße
Geeignet für100 mm
ARTNR
Article number
0152.0087
CTN
Customs Tariff Number
84818079
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
EB
Installation
Inside
EA
Type of installation
Surface-mounted
G
Weight
0.29 kg
FK
ISO Coarse 30 %
ISO Coarse 30% (G2)
UT
Ambient temperature
60 °C
V
Packing unit
1 piece(s)
SR
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0152.0087
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...