您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
B3-直线电机
怡合达3D电子图库
FA直线电机
Powered by
CAD模型選擇
BCA86_93 - 直线电机 · 10/15系列 · 平板型单线轨铝挤底座
09.05.2024
BCG01_03 - 有铁芯直线电机,23电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG08 - 有铁芯直线电机,23电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG11_14 - 有铁芯直线电机,45电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG18 - 有铁芯直线电机,45电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG21_24 - 有铁芯直线电机,62电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG28 - 有铁芯直线电机,62电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG31_34 - 有铁芯直线电机,75电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG38 - 有铁芯直线电机,75电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG41_44 - 有铁芯直线电机,92电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG48 - 有铁芯直线电机,92电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG51_54 - 有铁芯直线电机,116电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCG58 - 有铁芯直线电机,116电机系列,动子/定子
09.05.2024
BCH01_03 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯10/15系列 动子
09.05.2024
BCH05_06 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯20/45/45L系列 动子
09.05.2024
BCH08 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯60L系列 动子
09.05.2024
BCH10_BCL10_BCN10 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯60L系列 动子
09.05.2024
BCH61 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯23系列 动子
09.05.2024
BCH63 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯29系列 动子
09.05.2024
BCH66 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯43系列 动子
09.05.2024
BCH69_BCL69 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯49/49L系列 动子
09.05.2024
BCH70_BCL70_BCN70 - 直线电机专用配件·适用直线电机:无铁芯69/69L/69LL系列 动子
09.05.2024
BCK01_02 - 标准型KK直线电机模组 磁栅尺编码器 60A系列/60B系列
09.05.2024
BCK03_04 - 标准型KK直线电机模组 磁栅尺编码器 86A系列/86B系列
09.05.2024
BCY05 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯20/45/45L系列 定子板
09.05.2024
BCY08 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯60/60L系列 定子板
09.05.2024
BCY10 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯80/80L/80LL系列 定子板
09.05.2024
BCY61 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯23系列 定子板
09.05.2024
BCY63 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯29系列 定子板
09.05.2024
BCY66 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯43系列 定子板
09.05.2024
BCY69 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯49/49L系列 定子板
09.05.2024
BCY70 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯49/49L系列 定子板
09.05.2024
ZJC02 - 外转子DD马达,电机外径φ112
09.05.2024
ZJC03 - 外转子DD马达,电机外径φ140
09.05.2024
ZJC04 - 外转子DD马达,电机外径φ170
09.05.2024
ZJC05 - Outer rotor DD motor, motor outer diameter φ224
09.05.2024
ZJC06 - 外转子DD马达,电机外径φ263
09.05.2024
ZJC11 - 外转子DD马达,电机外径φ280
09.05.2024
ZJC12_14 - 内转子DD马达,电机外径φ62/φ80/φ120
09.05.2024
ZJC15 - 内转子DD马达,电机外径φ180
09.05.2024
ZJC16 - 内转子DD马达,电机外径φ220
09.05.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.