??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
B405 - ALUMINUM FLAT LARGE OVAL HANDLE NATURAL SILVER VERSION
Bill of material
B405180.A20M0599
CODE
Art.
MIS01
L
mm
MIS02
I
mm
MIS03
H
45 mm
MIS04
B
20 mm
MIS05
C
10 mm
MIS06
Q
10 mm
MIS07
d1
mm
MIS08
Weight
g
MIS09
F1
500 N
MIS10
F2
500 N
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...