您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
B5-小零件输送系统
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
Powered by
CAD模型選擇
KGA11 - CV线轴承座 轴承座型
09.05.2024
KGB01 - 洁净室用辊道线/滚轮型
09.05.2024
KGC01 - 新型磁力滚轮输送线 滚轮型
09.05.2024
KMW01 - 贤动轮/滚轮型
09.05.2024
KPA01_51 - 平皮带输送机 头部驱动双槽型材(带轮直径30mm) 经济型
09.05.2024
KPB01_51 - 平皮带输送机 中间驱动双槽型材(带轮直径30mm) 经济型
09.05.2024
KPD01 - 平皮带输送机 头部驱动3槽型材(带轮直径50mm) 背光型
09.05.2024
KPE01_51 - 平皮带输送机 头部驱动双槽型材(带轮直径30mm) 宽度指定型
09.05.2024
KPF01_51 - 平皮带输送机 头部驱动3槽型材(带轮直径50mm) 宽度指定型
09.05.2024
KPG01_51 - 平皮带输送机 中间驱动双槽型材(带轮直径30mm) 宽度指定型
09.05.2024
KPH01_51 - 平皮带输送机 中间驱动3槽型材(带轮直径50mm) 宽度指定型
09.05.2024
KPI01 - 平皮带输送机 头部驱动双槽型材(带轮直径60mm) 重载型
09.05.2024
KPJ01 - 平皮带输送机 中部驱动3槽型材(带轮直径50mm) 背光型
09.05.2024
KPK01_51 - 平皮带输送机 头部驱动双槽型材(带轮直径30mm) 全皮带型
09.05.2024
KPL01 - 平皮带输送机 电辊筒型 头部驱动双槽型材(带轮直径60mm)
09.05.2024
KPN51 - 平皮带输送机 带防跑偏导中间驱动双槽型材(带轮直径30mm) 短机长型
09.05.2024
KPQ01 - 平皮带输送机 3槽型材(直径70mm) 马达内置型
09.05.2024
KPS01 - 平皮带输送机 头部驱动3槽型材(带轮直径50mm) 全皮带型
09.05.2024
KPS51 - 平皮带输送机 带导条防跑偏头部驱动3槽型材(带轮直径50mm) 全皮带型
09.05.2024
KPU01 - 平皮带输送机 中间驱动双槽型材(带轮直径30mm) 全皮带型
09.05.2024
KPU51 - 平皮带输送机 带导条防跑偏中间驱动双槽型材(带轮直径30mm) 全皮带型
09.05.2024
KPW01 - 千鸟式单侧滚子链输送线 中间驱动
09.05.2024
KQA01 - 同步带输送机 头部驱动双槽/3槽型材(直径19mm/20mm) 单列型
09.05.2024
KQB01 - 同步带输送机 中间驱动双槽/3槽型材(直径19mm/20mm) 单列型
09.05.2024
KQC01 - 平皮带输送机 头部驱动3槽型材(直径50mm) 带横肋型
09.05.2024
KQF51 - 平皮带输送机 带导条防跑偏头部驱动3槽型材(带轮直径50mm) 双列型
09.05.2024
KQH01 - 同步带输送机 头部驱动双槽型材(直径30mm) 双列型
09.05.2024
KQJ01 - 同步带输送机 头部驱动3槽型材(直径50mm) 双列型
09.05.2024
KQM01 - 同步带输送机 中间驱动双槽型材(直径30mm) 双列型
09.05.2024
KQN01 - 同步带输送机 中间驱动3槽型材(直径50mm) 双列型
09.05.2024
KQP01 - 同步带输送机 头部驱动双槽型材(直径70mm) 重载型
09.05.2024
KQQ01 - 同步带输送机 头部驱动3槽型材(直径50mm) 马达内置型
09.05.2024
KQR01 - 同步带输送机 重载马达内置型 头部驱动双槽型材(直径80mm)
09.05.2024
KQS01 - 同步带输送机/双列型•低粉尘/头部驱动欧标型材(带轮直径30mm)
09.05.2024
KQW01 - 带附件同步带分度组件 宽度固定型
09.05.2024
KRA01 - 塑料链条输送机 头部驱动3槽型材(链轮直径57mm) 双列型
09.05.2024
KRA51 - 塑料链条输送机 头部驱动3槽型材(链轮直径57mm) 单列型
09.05.2024
KRB01 - 网带链输送机 头部驱动
09.05.2024
KSE11 - 带附件链条分度组件 宽度固定型
09.05.2024
KSE21 - 带附件链条分度组件 宽度指定型
09.05.2024
KSH01 - 电动辊筒输送线
09.05.2024
KSV01 - 输送机支座 I型
09.05.2024
KSV06 - 输送机支座 H型
09.05.2024
KSV11 - 输送机支座 两脚半型
09.05.2024
KSV16 - 输送机支座 弧三角型
09.05.2024
KSV50_57 - 滚筒支座 直板型
09.05.2024
KSV65_78 - 滚筒支座 T型/L型
09.05.2024
KSV85_88 - 型材专用滚筒支座
09.05.2024
KVA01_07 - 输送机滚轮安装座 轴承型
09.05.2024
KVA08_10 - 输送机滚轮安装座 轴承型 圆头型·中心侧
09.05.2024
KVA11_12 - 输送机滚轮安装座 张紧型
09.05.2024
KVA15_17 - 输送机滚筒安装座 侧面张紧型
09.05.2024
KVA21_24 - 输送机滚轮安装座 轴承型 方头型
09.05.2024
KVA25_27 - 输送机滚轮安装座 轴承型 方头型
09.05.2024
KVA28_29 - 输送机滚轮安装座/圆头型/方头型/轴承可调型
09.05.2024
KVA31_32 - 输送机滚轮安装座 顶部张紧型 方头型
09.05.2024
KVA36_37 - 输送机滚筒安装座 侧面张紧型 方头型
09.05.2024
KVA40 - 经济型 输送机滚轮安装座 轴承型/张紧型
09.05.2024
KVA41 - 经济型 输送机滚轮安装座 轴承型/张紧型
09.05.2024
KVA42 - 经济型 输送机滚轮安装座 轴承型/张紧型
09.05.2024
KVA43 - 经济型 输送机滚轮安装座 轴承型/张紧型
09.05.2024
KVA50_55 - 输送机滚轮安装座 卡槽型 轴承型
09.05.2024
KVA56_57 - 输送机滚轮安装座 卡槽型 顶部张紧型
09.05.2024
KVA58_60 - 输送机滚筒安装座 卡槽型 侧面张紧型
09.05.2024
KVA61_64 - 输送机滚轮安装座/圆头型/孔型选择型
09.05.2024
KVA65_68 - 输送机滚轮安装座/方头型/孔型选择型
09.05.2024
KVA75_78 - 输送机滚轮安装座/圆头型/凹形/轴承型
09.05.2024
KVA79_82 - 输送机滚轮安装座/方头型/凹形/轴承型
09.05.2024
KVA83_86 - 输送机滚轮安装座/圆头型/凹形/顶部张紧型
09.05.2024
KVA87_90 - 输送机滚轮安装座/方头型/凹形/顶部张紧型
09.05.2024
KVB01_03 - 输送机滑轮安装座 轴承型
09.05.2024
KVB04_06 - 输送机惰轮安装座,顶部张紧型
09.05.2024
KVB07_09 - 输送机惰轮安装座,底部张紧型
09.05.2024
KVB10_12 - 输送机惰轮安装座, 侧面张紧型
09.05.2024
KVB21_23 - 输送机滑轮安装座 卡槽型 轴承型
09.05.2024
KVB31_33 - 输送机惰轮安装座 卡槽型 顶部张紧型
09.05.2024
KVB34_36 - 输送机惰轮安装座 卡槽型 底部张紧型
09.05.2024
KVB37_39 - 输送机惰轮安装座 卡槽型 侧面张紧型
09.05.2024
KVC01_07 - 输送机张紧座 顶部张紧型
09.05.2024
KVC11_12 - 输送机张紧块 侧面张紧型
09.05.2024
KVC11_21 - 输送机张紧座 侧面张紧型
09.05.2024
KVC31_32 - 输送机张紧块/柱型
09.05.2024
KVC51_54 - 输送机滚筒张紧板,张紧型
09.05.2024
KVC61_68 - 型材专用输送机滚筒张紧板,张紧型
09.05.2024
KVC71_78 - 型材专用输送机滚筒张紧板,张紧型
09.05.2024
KVD01_08 - 型材专用输送机滚筒安装板,轴承型
09.05.2024
KVD11_18 - 型材专用输送机滚筒安装板,轴承型
09.05.2024
KXH32 - 安装金属工件,圆棒型·标准型
09.05.2024
KXH33 - 安装金属工件,圆棒型•侧翼型
09.05.2024
KXH34 - 安装金属工件,板型/L型·侧置型
09.05.2024
KXH35 - 安装金属工件,板型/L型·侧置型
09.05.2024
NHA02 - 环形导轨 直线型导轨
09.05.2024
ZCE01 - 输送机挡边/蝶形底座
09.05.2024
ZCE02 - 输送机挡边/十字转接头
09.05.2024
ZCE03 - 输送机挡边/单件/单圆管夹
09.05.2024
ZCE04 - 输送机挡边/单件/双圆管夹
09.05.2024
ZCE05 - 输送机挡边/单件/护栏滚珠架
09.05.2024
ZCE06 - 输送机挡边/单件/护栏滚珠架
09.05.2024
ZCE07 - 输送机挡边/不锈钢圆棒材
09.05.2024
ZCE11 - 输送机挡边/单件/弓形钢
09.05.2024
ZCE12 - 输送机挡片/单件/不锈钢板金
09.05.2024
ZCE15 - 输送机挡片/单件/C型护栏
09.05.2024
ZCE20 - 输送机挡边/单件/不锈钢圆棒材
09.05.2024
ZCE22 - 输送机挡边/单件/不锈钢内牙杆
09.05.2024
ZCE33 - 输送机挡片/组件/夹装组件+C型护栏组件
09.05.2024
ZCE34 - 输送机挡片/组件/夹装组件+不锈钢板金组合
09.05.2024
ZCE51 - 输送机挡边/装夹组件
09.05.2024
ZCE55 - 输送机挡片/组件/装夹组件+单圆管夹组合
09.05.2024
ZCE56 - 输送机挡片/组件/装夹组件+双圆管夹组合
09.05.2024
ZCE77 - 输送机挡边/组件/装夹组件+护栏滚珠架组合
09.05.2024
ZCE78 - 输送机挡边/组件/装夹组件+护栏滚柱架组合
09.05.2024
ZCK06 - 补料仓 电动
09.05.2024
ZCK11 - 提升机 电动
09.05.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.