您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BCG42-MEM92-P2
怡合达3D电子图库
FA直线电机
B3-直线电机
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_linear/b3/bcg41_44.prj},{NB=BCG42-MEM92-P2},{CODE=BCG42},{SUC=MEM92},{TYPE=Kineton},{MAT=Copper+silicon steel},{BC=black},{OHS=N},{OTS=N},{SAOL=0.3},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BCG41_44 - 有铁芯直线电机,92电机系列,动子/定子
明细表
BCG42-MEM92-P2
CODE
代码
BCG42
BCG42
SUC
系列
MEM92
TYPE
类型
动子
ML
动子长度
185
185
mm
RL
额定负载
56
56
kg
MAT
材质
铜+硅钢
BC
本体颜色
黑色
MS
动子类型
P2
P2
OHS
霍尔传感器选配
无指定(无霍尔传感器)
H(有霍尔传感器)
无指定(无霍尔传感器)
H(有霍尔传感器)
OTS
温度传感器选配
无指定(无温度传感器)
T(有温度传感器)
无指定(无温度传感器)
T(有温度传感器)
SAOL
标准动子出线
0.3
m
LINK
网站链接
网站链接
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
BCG48 - 有铁芯直线电机,92电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCG51_54 - 有铁芯直线电机,116电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCG58 - 有铁芯直线电机,116电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCK03_04 - 标准型KK直线电机模组 磁栅尺编码器 86A系列/86B系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCG21_24 - 有铁芯直线电机,62电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCY70 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯49/49L系列 定子板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCH69_BCL69 - 直线电机专用配件 适用直线电机:无铁芯49/49L系列 动子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IAS21_23 - 经济型低组装直线导轨·重载型·可互换·普通级/轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ibf01_06 - 高组装高型直线导轨/超重载型 • 可互换 普通级/精密级/轻预压(FC):0~0.02C
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCH08 - 直线电机专用配件 适用直线电机:有铁芯60L系列 动子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCG11_14 - 有铁芯直线电机,45电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCG38 - 有铁芯直线电机,75电机系列,动子/定子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more