您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG82CQ-M6-D5
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg82cq.prj},{NB=BG82CQ-M6-D5},{SC=BG82CQ},{TYPE=Standard type},{MAT1=polyacetal},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS303},{MAT4=SUS304-WPB},{MAT5=SUS304},{MAT6=S45C},{ST6=Non electrolytic nickel plating},{MAT7=PTFE},{MAT8=SUM22},{ST8=galvanization},{M=6},{D=5},{F=10},{W=8},{W1=7},{S=14},{L1=27.5},{L=20.0},{HH=1.2},{DD=2.0},{DD1=2.5},{FZ1=1.8},{FZ2=5.7},{INFOTEXT=website},{DD2=4.6},{L2=1.5},{S1=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BG82CQ - 行程销
明细表
BG82CQ-M6-D5
CNSORDERNO
型号
BG82CQ-M6-D5
BG82CQ-M6-D5
SC
系列码
BG82CQ
TYPE
类型
标准型
MAT1
销前端前端材质
聚缩醛
MAT2
销前端金属芯材质
SUS304
MAT3
销材质
SUS303
MAT4
弹簧材质
SUS304-WPB
MAT5
垫片材质
SUS304
MAT6
主体材质
S45C
ST6
主体表面处理
无电解镀镍
MAT7
无油衬套材质
PTFE
MAT8
螺帽材质
SUM22
ST8
螺帽表面处理
镀锌
M
6
6
D
5
5
mm
F
F行程
10
10
mm
W
8
8
mm
W1
7
7
mm
S
14
14
mm
L1
27.5
27.5
mm
L
20.0
20.0
mm
HH
h
1.2
1.2
mm
DD
d
2.0
2.0
mm
DD1
d1
2.5
2.5
mm
FZ1
负载(N)max.
1.8
1.8
FZ2
负载(N)min.
5.7
5.7
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.