??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
BLG11
明细表
BLG11-DC24V-D50-W260-10-Z-S-I-B
CODE
LX1
滚筒类型
I同步轮连接型
LX2
电源类型
DC24V
LX3
安装方式
L内螺纹型 B扁位安装型
CZ1
滚筒材质
S45C
CZ2
芯轴材质
S45C
CZ3
同步轮材质
黑色塑钢
BMCL1
滚筒表面处理
镀锌
BMCL2
芯轴表面处理
镀锌
BMCL3
同步轮表面处理
/
DC24
DC24V
D
50 mm
W
mm
输入参数值: W
mm
cm
inch
ft
SDDM
速度代码
WGXC
外管形式
DJ
电机
S(直流无刷电机)
QDLJFC
驱动连接方式
I同步轮连接型
AZFC
安装方式
T
t
1.5 mm
L
314 mm
BF
机架宽度BF
296 mm
DD
d
17.5 mm
E
295 mm
A
31 mm
L1
L1(出线长度)
1000 mm
M
M8x16
TBLGG
同步轮规格
T5100-26Z-2
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...