您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 80
KSB
Products
Valves
Globe valves
Metal-Seated Bellow-Type Valve
BOA-H
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/3valves/1globe/2metal-seated_bellows-type/boa_h/boa_h_angular_body_asmtab.prj},{NB=48875010_boa_h_Angle Pattern DN80_PN 16B08A},{IDNR=48875010},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{MTRLNO=48875010_boa_h},{SIZEDN1=80},{NMNLPRPN1=PN 16},{VARIANT=Throttling plug},{WR=Cast Iron},{LEADSLNG=0},{I2=155},{H1=282},{H2=226},{H3=390},{D1=200},{D2=60},{A=223},{D=200},{K=160},{N=8},{D3=19},{C=22},{SPLPACG=0},{POSXE=155.000},{POSXA=0.000},{POSYA=-53.000},{PPATH=boa_h_angular_body_asmtpl.prj},{TSGCODE=B08A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
BOA-H Angle Pattern - 带波纹的免维护金属阀座球阀
明细表
DN 80
MTRLNO
材料号
48875010_boa_h
48875010_boa_h
SIZEDN1
Diameter Nominal
80
80
mm
NMNLPRPN1
Pressure Nominal
PN 16
VARIANT
Variant
Throttling plug
Throttling plug
WR
材料液压阀体
Cast Iron
LEADSLNG
Lead sealing cap
No
Yes
No
Yes
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.