IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CALWKG25-6-6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_744.prj},{NB=CALWKG25-6-6},{CODE=CALWKG},{TYPE=shuangmopian·daijiancaokong(d1·d2)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{SUR=wudianjiedunie},{ENCL=zhidongluosi},{D=25},{D1=6},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=6},{D2Z3='','shezhi RDC'},{ALT3=},{ALT4=},{D3=10.4},{D3WB=10.40},{L=30.2},{LL=9.0},{F=4.0},{M=M4},{MZ=4.0},{JGNJ=1.7},{RXNJ=1.4},{RXPJ=3.5},{RXPX=0.3},{JTNZGD=240},{MAXS=16000},{GXJ=2.2X10^-6},{ZXZF=±0.5},{WEI=27},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1444318653952.html},{ZJH=1.20},{DWZD=20},{DONGZJ=3.00},{ZJWZD=5.20},{ZJWZD2=7.05},{XC=1.00},{XIAOZJ=3.000},{CAOZJ=4.200},{ZJH2=1.200},{PPATH=mpslzq_744/mpslzq_744-zp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CALG,CALLKG,CALRKG,CALWKG,CASG,CASRKG,CASWKG - 联轴器-膜片式联轴器-标准扭矩·止动螺丝固型
明细表
CALWKG25-6-6
CODE
代码
CALWKG
CALWKG
TYPE
类型
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
MAT1
主体 材质
铝合金
MAT2
膜片 材质
不锈钢
SUR
主体表面处理
无电解镀镍
ENCL
附件
止动螺丝
D
25
25
mm
D1
d1
6
6.35
7
8
9.53
10
11
12
6
6.35
7
8
9.53
10
11
12
mm
ALT1
变更左轴孔径
LDC 不做加工
LDC(左轴)
LDC 不做加工
LDC(左轴)
LDC
最小单位 0.1
0.00
0.00
mm
RDC
最小单位 0.1
0.0
0.0
mm
ALT2
变更右轴孔径
RDC 不做加工
RDC(右轴)
RDC 不做加工
RDC(右轴)
D2
d2
6
6.35
7
8
9.53
10
11
12
6
6.35
7
8
9.53
10
11
12
mm
ALT3
变更左键槽宽度
KLH 不做加工
KLH(左轴)
KLH 不做加工
KLH(左轴)
ALT4
变更右键槽宽度
KRH 不做加工
KRH(右轴)
KRH 不做加工
KRH(右轴)
D3
d3
10.4
10.4
mm
L
30.2
30.2
mm
LL
ℓ
9.0
9.0
mm
F
4.0
4.0
mm
M
止动螺丝
M4
M4
mm
JGNJ
紧固扭矩(N*m)
1.7
1.7
RXNJ
容许扭矩(N*m)
1.4
1.4
RXPJ
容许偏角
3.5
3.5
°
RXPX
容许偏心
0.3
0.3
mm
JTNZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
240
240
MAXS
最高转速(r/min)
16000
16000
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
2.2X10^-6
2.2X10^-6
ZXZF
容许轴向振幅
±0.5
±0.5
mm
WEI
重量
27
27
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1444318653952.html
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...