您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
C10B-1
Chinese Manufacturers
浙江神龙链传动有限公司
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/gete/cb-1.prj},{NB=C10B-1},{INO=C10B-1},{P=15.875},{D1=10.160},{B1=9.650},{D2=5.080},{T=1.700},{H2=14.730},{PT=0.000},{L=19.600},{QQ=22.200},{Q=1.010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
CB-1 - CB-1
明细表
C10B-1
INO
Chain NO. ISO
C10B-1
C10B-1
P
Pitch
15.875
15.875
mm
D1
Roller dia.
10.160
10.160
mm
B1
Inside Width
9.650
9.650
mm
D2
Pin dia.
5.080
5.080
mm
T
Plate thinckness
1.700
1.700
mm
H2
plate depth
14.730
14.730
mm
PT
transverse pitch
0.000
mm
L
pin length
19.600
19.600
mm
QQ
Ultimate tensile strength
22.200
22.200
KN
Q
Weight approx.
1.010
1.010
kg/m
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...