??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CD30AE - 25系列链条
明细表
CD30AE-25-4
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
XL
系列
25系列(04C)
SERIES
系列
25
MAT
材质
P
节距
6.35
JS
节数
HH
内节内高h
3.18 mm
D1
套筒D1
3.30 mm
C
销轴C
3.85 mm
B1
销轴B1
4.65 mm
D2
销轴D2
2.31 mm
W1
链节W1
0.76 mm
W2
链节W2
0.76 mm
H
链节H
4.80 mm
F1
链节F1
5.21 mm
F2
链节F2
6.02 mm
AST
平均拉伸强度(kN)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...