??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CFP20 - 减震脚轮 容许载荷300~500kg 固定型
明细表
CFP20-D100-AR
CODE
代码
CFP20
ST
刹车类型
固定型
SM
支架材质
Q235A
SST
支架表面处理
蓝色喷粉
SBT
支架类型
-
WM
轮部材质
聚氨酯
WC
轮部颜色
红色
WB
轮部轴承
双轴承
D
WPC
轮部代号
H
195
F
48
A
140
B
110
C
115.0
C1
97
E
86.0
E1
71.0
DD
d
12.5
AL
容许载荷
300 kg
RW
参考重量
3.6 kg
LINK
网址
网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...