??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CGM09 - 轻便型脚轮 重载型 固定型
明细表
CGM09-D100-UX
CODE
代码
CGM09
TYPE
支架类型
固定型
MAT
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
电泳(黑漆)
BRA
支架刹车形式
-
MAT1
轮部材质
聚氨酯
COL
轮部颜色
黄色
BEA
轮部轴承
双轴承
D
mm
CODE1
轮部代号
H
142.1 mm
F
50 mm
A
116 mm
B
100 mm
C
92 mm
C1
76.2 mm
E
76.2 mm
E1
66.7 mm
DD
d
11 mm
TT
t
6 mm
LOAD
容许载荷
250 kg
WEI
参考重量
1.37 kg
LINK
网页链接
网页链接
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看