??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP12A,CP12AK,CP12ALK,CP12ARK - 膜片式联轴器 双膜片式 铝合金止动螺丝固定型
明细表
CP12AK20-6-6
MODEL
型号
LV1
轴孔形状
MMAT
主体材质
铝合金
DMAT
膜片材质
不锈钢
MSUR
主体表面处理
本色阳极
ATT
附件
止动螺丝
CODE
code
VAR02
No.
VAR04
变更d1侧孔径
VAR06
d1 选择
mm
VAR08
LDC 最小单位0.1mm
mm
VAR10
变更d2侧孔径
VAR12
d2 选择
mm
VAR14
RDC最小单位0.1mm
mm
FIX02
D
20 mm
FIX04
L
28.8 mm
FIX06
L1
11.0 mm
FIX08
L2
5.8 mm
FIX10
F
5.5 mm
FIX12
M
M3
FIX14
锁紧扭矩
0.7 N*m
FIX16
额定扭矩
1 N*m
FIX18
最大扭矩
2 N*m
FIX20
最高转速
10000 r/min
FIX22
惯性力矩
1.1X10-6 kg*m^2
FIX24
静态扭转刚性
550 N*m/rad
FIX26
容许径向偏差
0.10 mm
FIX28
容许角向偏差
2 °
FIX30
容许轴向偏差
±0.20 mm
FIX32
重量
19 g
FIX95
资料文档
资料文档
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...