??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-CBT01_02 - 经济型脚轮 中载型 平底活动型
明细表
E-CBT01-D65-PF
CODE
代码
BTY
支架类型
平底活动
BTM
支架材质
Q235A
BTS
支架表面处理
电泳(黑色)
BTB
支架刹车形式
WLC
轮部代号
PF
WLM
轮材质
聚丙烯
COLOR
轮子颜色
黑色
WBE
轮部轴承
双滚珠轴承
D
H
90.5
F
39
A
95
B
68
C
72.0
E
43
DD
d
9
DD1
d1
11
R
66.5
R1
VOL
容许负载(kg)
180 kg
REF
参考重量(kg)
0.65 kg
LINK
网站链接
网站
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...