您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-HAK11-D60-d8
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-hak11.prj},{NB=E-HAK11-D60-d8},{CODE=E-HAK11},{TYPE=No handle type Pin fixed type},{CPM=S45C},{HBM=PF},{COL=black},{D=60},{DD=8},{H=32},{HH=16},{D1=26},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HAK11 - 经济型手轮 波纹手轮 无手柄型
明细表
E-HAK11-D60-d8
CODE
代码
E-HAK11
TYPE
类型
无手柄型 销钉固定型
CPM
联轴部分材质
S45C
HBM
手轮主体材质
PF
COL
颜色
黑色
D
60
60
mm
DD
d
8.000
10.000
12.000
8.000
10.000
12.000
mm
H
H(精密级)
32
32
mm
HH
h
16
16
mm
HH1
h1
16
16
mm
D1
26
26
mm
WEI
重量
0.06
0.06
S
3
3
mm
LINK
网址
网站连接
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...