您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-WAB02-D60-M14-L50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-wab02_06.prj},{NB=E-WAB02-D60-M14-L50},{CODE=E-WAB02},{TYPE=Fixed adjustment type, no positioning pass},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=60},{M=14},{L=50},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-wab02/assem/e-wab02_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
e-wab02_06 - 经济型脚杯,固定调节型,无定位孔型,重载型
明细表
E-WAB02-D60-M14-L50
CODE
代码
E-WAB02
E-WAB02
TYPE
类型
固定调节型,无定位孔型
MAT
材质
SUS304
SUS304
SUR
表面处理
-
-
D
60
80
100
120
60
80
100
120
M
14
14
L
50
100
150
50
100
150
S
22
H
15
V
9
V1
11
LOAD
承载 (Kg)
800
WEI
参考重量 (Kg/pcs)
0.48
LINK
网站链接
网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...