您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E7-轴承/关节轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
3205_3208-2RS-C&U - 双列角接触球轴承/接触式/带橡胶密封圈型
09.05.2024
61700_6210-CU - 深沟球轴承/无防尘盖式
09.05.2024
61800_6320-2RS-C&U - 深沟球轴承/接触式/带橡胶密封圈型
09.05.2024
61800_6320-2RZ-C&U - 深沟球轴承/非接触式/带橡胶密封圈型
09.05.2024
618-2_6310-2Z-YIHEDA - 深沟球轴承/双面带防尘盖式
09.05.2024
683ZZ_6320ZZ-C&U - 深沟球轴承/双面带防尘盖式
09.05.2024
BAB - 冲压外圈滚针离合器 标准型 不带轴承型
09.05.2024
BAB-X-J - 冲压外圈滚针离合器 进口型 不带轴承型
09.05.2024
BAC63_148 - 微型深沟球轴承-无防尘盖式
09.05.2024
BAC683_628 - 微型深沟球轴承-无防尘盖式
09.05.2024
BAD - 带挡边滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 无密封无内圈
09.05.2024
BAE - 滚针和保持架组件 标准型/进口型 单列
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
09.05.2024
BAG693_628-2RS__624_628-2RZ - 微型深沟球轴承-带橡胶密封圈型·非接触式/接触式
09.05.2024
BAH - 冲压外圈滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 无密封
09.05.2024
BAJ01_02 - 带槽深沟球轴承 U形槽/V形槽
09.05.2024
BAK - 冲压外圈滚针轴承 标准型/进口型 闭式 · 无密封
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
09.05.2024
BAM - 带挡边滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 两侧带密封无内圈
09.05.2024
BAN01_35 - 外螺纹包胶轴承 圆柱型 标准型/加长型
09.05.2024
BAP01_33 - 外螺纹包胶轴承 圆弧型 标准型/加长型
09.05.2024
BAQ - 带挡边滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 无密封带内圈
09.05.2024
BAR06 - 深沟球轴承/无防尘盖式/标准型
09.05.2024
BAR6000_6964-E - 经济型深沟球轴承,无防尘盖式
09.05.2024
BAR6700_6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
09.05.2024
BAS - 带挡边滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 两侧带密封带内圈
09.05.2024
BAT - 带挡边滚针轴承/双列带挡边滚针轴承/开式/两侧带密封带内圈/标准型
09.05.2024
BAT...-J - 带挡边滚针轴承/双列带挡边滚针轴承/开式/两侧带密封带内圈/进口型
09.05.2024
BAU6000Z_6310Z - 深沟球轴承-一面带防尘盖式
09.05.2024
BAV - 塑料轴承 无防尘盖式
09.05.2024
BAW6200N_6009N-J - 深沟球轴承-外圈带止动槽
09.05.2024
BAW6201ZN_6204ZN - 深沟球轴承-一面带防尘盖一面带止动槽
09.05.2024
BAX01_03 - 塑料轴承, 双面带密封圈型
09.05.2024
BAY06 - 真空用深沟球轴承/双面带防尘盖式
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
09.05.2024
BBC6000ZZ_6310ZZ-J - 深沟球轴承-双面带防尘盖C3间隙式
09.05.2024
BBD01_02 - 微型陶瓷轴承, 无防尘盖式
09.05.2024
BBD11_21 - 陶瓷轴承,无防尘盖式
09.05.2024
BBD31_41 - 陶瓷轴承,双面带密封圈型
09.05.2024
BBF6900_6210ZN - 深沟球轴承-双面防尘盖带止动槽式
09.05.2024
BBG01_52 - 包胶凸轮轴承随动器·分离型(圆柱型/球面型)· 非分离型(圆柱型)
09.05.2024
BBH01_06 - 高温轴承, 耐高温260℃
09.05.2024
BBH11_18 - 高温轴承, 耐高温350℃
09.05.2024
BBJ6800_6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·带油脂型·非接触式/接触式
09.05.2024
BBK6800_6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·不带油脂型·非接触式/接触式
09.05.2024
BBL_0414_3047_E-BBL0414_3047 - 推力滚针轴承
09.05.2024
BBL3552_160200 - 推力滚针轴承 标准型
09.05.2024
BBM01_03 - 单向推力球轴承,平底座圈型
09.05.2024
BBM06 - 单向推力球轴承,带调心座圈
09.05.2024
BBM11 - 双向推力球轴承,平底座圈型
09.05.2024
BBN - 双列角接触球轴承,无防尘盖式
09.05.2024
BBO - 双列角接触球轴承, 双面带防尘盖式
09.05.2024
BBP7000_7210-J - 角接触球轴承·单列型·国产型/进口型
09.05.2024
BBQ7000_7210-JDB - 角接触球轴承·双列组合型·国产型/进口型
09.05.2024
BBR06 - 单列角接触球轴承/万能配对型/接触角25°
09.05.2024
BBR7000_7010SU-J - 角接触球轴承·万能配对型·国产型/进口型
09.05.2024
BBS - 双列角接触球轴承,带橡胶密封圈型
09.05.2024
BBU01 - 自动调心球轴承,圆柱孔型/圆锥孔型,标准型
09.05.2024
BBU1200_1304 - 自动调心球轴承·精密型
09.05.2024
BBV01 - 圆柱滚子轴承/内圈无挡边/内圈单挡边 标准型
09.05.2024
BBV02 - 圆柱滚子轴承/内圈无挡边/内圈单挡边 标准型
09.05.2024
BBV03 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边/外圈当挡边/标准型
09.05.2024
BBV04 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边/外圈当挡边/标准型
09.05.2024
BBV05 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边/外圈当挡边/标准型
09.05.2024
BBV06 - 圆柱滚子轴承/无外圈,内圈双挡边/标准型
09.05.2024
BBW30203_32310 - 圆锥滚子轴承·外圈无挡边
09.05.2024
BBX01_14 - 包胶轴承-圆柱型
09.05.2024
BBX31_43 - 包胶轴承 圆弧型
09.05.2024
BBY - 角接触球轴承 小型丝杠支撑用 配对型
09.05.2024
BBY06 - 高速单列角接触球轴承,带密封圈,标准型 接触角15°
09.05.2024
BBY16 - 高速成对双联角接触球轴承,带密封圈,标准型 接触角15°
09.05.2024
BEP06 - 高速单列角接触球轴承,带密封圈,标准型 接触角15°
09.05.2024
BEQ06 - 成对双联角接触球轴承,组合型 • DB/DF/DT配对 • 带密封圈,标准型 • 接触角25°
09.05.2024
BFB01 - 深沟球轴承/等截面超薄壁轴承
09.05.2024
BFB05 - 等截面超薄壁轴承/角接触球轴承
09.05.2024
BFB11 - 等截面超薄壁轴承/四点角接触球轴承
09.05.2024
BJL01_12 - 外螺纹轴承 标准型/加长型
09.05.2024
BJN01_76 - 轴承外盖·标准型·平面型/引导型
09.05.2024
bkb01 - 精密锁紧螺母 圆型 普通锁紧型
09.05.2024
bkc01 - 精密锁紧螺母 缩紧锁紧型
14.05.2024
BKE01 - 精密锁紧螺母·径向锁紧型
09.05.2024
BKE51 - 精密锁紧螺母·径向锁紧型
09.05.2024
BKF01 - 精密锁紧螺母
09.05.2024
BKJ01_02 - 锁紧螺母
09.05.2024
BKJ03_04 - 精密锁紧螺母 进口型 U型
09.05.2024
BKJ51_61 - 锁紧螺母, 圆型, 锁紧螺母
09.05.2024
BKJ52_62 - 锁紧螺母,圆型,防松动垫圈
09.05.2024
BKJ56_57 - 锁紧螺母/防松动垫圈/圆型
09.05.2024
bkj71 - 精密锁紧螺母 圆型 轴向锁紧型/牙腹锁紧型
09.05.2024
bkj73 - 精密锁紧螺母 圆型 轴向锁紧型/牙腹锁紧型
09.05.2024
BKN01_31 - 防松动轴承螺帽·四方型
09.05.2024
BKN41_91 - 防松动轴承螺帽·六角型
09.05.2024
BKP01_31 - 轴承用调整环·内圈用
09.05.2024
BKP51_81 - 轴承用调整环·外圈用
09.05.2024
BKR01_32 - 工程塑料轴承-圆柱型
09.05.2024
BKR03_06 - 工程塑料轴承 圆柱型
09.05.2024
BKR41_72 - 工程塑料轴承-圆弧型
09.05.2024
BKS01_42 - 工程塑料轴承-U形槽/V形槽/单法兰型
09.05.2024
BKT01_06 - 轴承止动销·标准型·L尺寸选择型
09.05.2024
BKT21_26 - 轴承止动销·标准型·L尺寸指定型
09.05.2024
BKT31_36 - 轴承止动销·标准型·L尺寸指定型
09.05.2024
BKT51_56 - 轴承止动销·带挡圈槽型·螺栓型
09.05.2024
BKT71_76 - 轴承止动销·带挡圈槽型·肩型
09.05.2024
BNC01_03 - 杆端关节轴承
09.05.2024
BNC06 - 杆端关节轴承·内螺纹·外圈滑动表面带保护层
09.05.2024
BNC07 - 杆端关节轴承·内螺纹·外圈滑动表面带保护层
09.05.2024
BNC50 - 杆端关节轴承·外螺纹·外圈滑动表面带保护层
09.05.2024
BNC51_53 - 杆端关节轴承·正常系列(SI...T/K)/(SA...T/K)·内螺纹·外圈滑动表面带保护层
09.05.2024
BNC57 - 杆端关节轴承·外螺纹·外圈滑动表面带保护层
09.05.2024
BND01 - 杆端关节轴承·正常系列(SI...ES)/(SA...ES)·内螺纹·外圈单缝型
09.05.2024
BND51 - 杆端关节轴承·正常系列(SI...ES)/(SA...ES)·外螺纹·外圈单缝型
09.05.2024
BNE01 - 杆端关节轴承·正常系列(SQ...RS)/(SQZ...RS)·球头型·弯杆型
09.05.2024
BNE51 - 杆端关节轴承·正常系列(SQ...RS)/(SQZ...RS)·球头型·直杆型
09.05.2024
BNK01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...ES/GE...ES-2RS)·外圈单缝型
09.05.2024
BNK51 - 向心关节轴承 中系列 外圈单缝型
09.05.2024
BNN01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...C)·一套圈滑动表面带保护层
09.05.2024
BNN51 - 向心关节轴承·中系列(GEG...C)·一套圈滑动表面带保护层
09.05.2024
BNP01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...LO)·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
09.05.2024
BNP20 - 向心关节轴承/外圈滑动表面带保护层/正常系列(PB...)
09.05.2024
BPA51 - 满装滚子轴承 标准型 定位轴承
09.05.2024
BPA51_J - 满装滚子轴承 进口型 定位轴承
09.05.2024
BPA52 - 满装滚子轴承 标准型 半定位轴承
09.05.2024
BPA53 - 满装滚子轴承 标准型 浮动轴承
09.05.2024
BPB01_12 - 微型凸轮轴承随动器
09.05.2024
BPC01_22 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·标准型·圆柱型/球面型
09.05.2024
bpf01_36 - 凸轮轴承随动器
09.05.2024
bpf03_37 - 凸轮随动器 内六角孔型 全滚针圆柱型/球面型 螺栓型 进口型/标准型
09.05.2024
BPG01_23 - 凸轮轴承随动器,带偏心轴套型,螺栓型•进口型
09.05.2024
BPG05_27 - 凸轮轴承随动器 螺栓型 标准型 带偏心轴套型
09.05.2024
BPG11 - 双列滚针凸轮轴承随动器,球面型,螺栓型·进口型
09.05.2024
BPG35 - 双列滚针凸轮轴承随动器 螺栓型 标准型 球面型
09.05.2024
BPH01_22 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·螺纹部内六角孔型·圆柱型/球面型
09.05.2024
bpk01_21 - 凸轮轴承随动器
09.05.2024
bpk05_26 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·标准型·带内六角孔偏心型·圆柱型/球面型
09.05.2024
bpn01_21 - 凸轮轴承随动器
09.05.2024
bpn05_26_e-bpn05_26 - 凸轮轴承随动器/螺栓型/标准型/带油孔型·圆柱型/球面型
09.05.2024
BPP01 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·内装止推钢球型·球面型
09.05.2024
BPQ01_16 - 双列滚子轴承随动器 全滚子带内圈型圆柱型/球面型 进口型/标准型
09.05.2024
BPS01_25 - 滚子轴承随动器·挡圈型·分离型·圆柱型/球面型
09.05.2024
BPS51_75 - 滚子轴承随动器
09.05.2024
BPT01-22 - 滚子轴承随动器 分离型 无内圈型·圆柱型/球面型
09.05.2024
bpw01_52 - 滚子轴承随动器
09.05.2024
BPY01_32 - 包胶凸轮轴承随动器.圆柱型/球面型
09.05.2024
BPY41_73 - 包胶凸轮轴承随动器-圆柱型/球面型
09.05.2024
BPY81_93 - 包胶凸轮轴承随动器-圆柱型
09.05.2024
BPZ01_02 - 胶体外圈凸轮轴承随动器 球面型
09.05.2024
BRB01_26 - 带支架凸轮轴承随动器·L型
09.05.2024
BRD01_26 - 带支架凸轮轴承随动器·方型
09.05.2024
BRJ01_06 - 凸轮轴承随动器用支架·L型
09.05.2024
BRJ31_36 - 凸轮轴承随动器用支架·方型
09.05.2024
BRJ51 - 凸轮轴承随动器用支架·台阶型
09.05.2024
BRM01 - 滚子轴承随动器用销·外螺纹型
09.05.2024
BRM31_41 - 滚子轴承随动器用销·外螺纹型
09.05.2024
BRM61_86 - 滚子轴承随动器用销·带挡圈槽型
09.05.2024
CF_S-CF-3_30-2B_BUU_BR_BUUR-YIHEDA - 凸轮轴承随动器,标准型
09.05.2024
CFS-V-YIHEDA - 微型凸轮轴承随动器/全滚子型
09.05.2024
E-BAN01 - 经济型包胶轴承 外螺纹型 圆柱型
09.05.2024
E-BAR06 - 经济型深沟球轴承,无防尘盖式
09.05.2024
E-BBX01_05 - 经济型包胶轴承 圆孔型 圆柱型
09.05.2024
E-BJL01_12 - 经济型外螺纹轴承/标准型/加长型
09.05.2024
E-BKR02_22 - 经济型工程塑料轴承/圆柱型
09.05.2024
E-BPB05 - 经济型凸轮轴承随动器/微型/标准型
09.05.2024
E-BPF05 - 经济型凸轮轴承随动器 标准型
09.05.2024
E-BPQ11_16 - 双列滚子轴承随动器,全滚子内圈型·圆柱型/球面型,经济型
09.05.2024
E-BPS05_25 - 经济型滚子轴承随动器/带内圈型/带侧板内圈型/分离型
09.05.2024
E-BPS55_75 - 经济型滚子轴承随动器/带内圈型/带侧板内圈型/分离型
09.05.2024
E-BPT05_25 - Roller bearing follower, non-inner-ring, cylindrical/spherical...
09.05.2024
e-bpw05_75 - 滚子轴承随动器
09.05.2024
E-BPY41_63 - 经济型包胶凸轮轴承随动器 压入型 树脂
09.05.2024
E-BPY81_83 - 经济型包胶凸轮轴承随动器 带挡圈型 树脂
09.05.2024
J-BAR06 - 深沟球轴承/无防尘盖式/进口型
09.05.2024
J-BBV01 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边 进口型
09.05.2024
J-BBV04 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边 进口型
09.05.2024
LR_LFR - 双列角接触球轴承 双面带防尘盖式 圆弧型/带U槽型
09.05.2024
NART-R_UUR-YIHEDA - 滚子轴承随动器/带侧板内圈型·球面型/分离型
09.05.2024
NART-VR_VUUR-YIHEDA - 滚子轴承随动器/带侧板内圈型/全滚子球面型/分离型
09.05.2024
NAST-R-YIHEDA - 滚子轴承随动器/带内圈型/分离型
09.05.2024
NAST-YIHEDA - 滚子轴承随动器/带内圈型/分离型
09.05.2024
NAST-ZZ_ZZUU-YIHEDA - 滚子轴承随动器/带侧板内圈型/圆柱型/分离型
09.05.2024
NAST-ZZR_ZZUUR-YIHEDA - 滚子轴承随动器/带侧板内圈型/球面型/分离型
09.05.2024
NKX10_60Z - 无内圈
09.05.2024
NKX7_50Z-IR - 滚针和推力球组合·带内圈
09.05.2024
NKXR12_45Z-IR - 滚针和推力圆柱滚子组合,带内圈
09.05.2024
NKXR15_50Z - 滚针和推力圆柱滚子组合,无内圈
09.05.2024
RA_RB - 交叉滚子轴承 外圈分割型
09.05.2024
RE - 交叉滚子轴承, 内环分割型
09.05.2024
RNAST-YIHEDA - 滚子轴承随动器/无内圈型/分离型
09.05.2024
RU - 交叉滚子轴承 内外环一体型
09.05.2024
S-CFS-V-YIHEDA - 微型凸轮轴承随动器/全滚子型
09.05.2024
SUS-BAY06 - 真空用深沟球轴承/双面带防尘盖式
09.05.2024
SUS-BAY11 - 耐高温油脂深沟球轴承/双面带防尘盖式
09.05.2024
SUS-BAY16 - 耐低温油脂深沟球轴承/双面带防尘盖式
09.05.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.