??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EC20-A-B-C-D - 经济型-油压缓冲器-双头自动补偿式·无缓冲弹簧
明细表
EC20BF-2030
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
MATL1
本体材质
SS400
MATL2
活塞杆材质
SUS304
MAT3
撞击头材质
聚氨酯
SUR
主体表面处理
发黑
USE
使用温度
-10℃~85℃
SPE
规格
M
公称螺纹M
M20x1.5
ST
行程St
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
6 mm
E
mm
F
18 mm
G
mm
H
26 mm
V
7 mm
EE
每次最大吸收能量Nm(E)
Nm
ETC
小时最大吸收能量Ec(Nm/hr)
Nm/hr
ME
最大有效重量kg(Me)
kg
MIT
最高撞击速度
m/s
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息